{"product":{"productId":"agid.4081","price":0.76,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, À TÊTE BASSE,DIN6912 M06X45, ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis CHC
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.76
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis CHC
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
à tête basse
Type de produit
Vis
DIN
DIN 6912
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
8.8
D1
3
DK
10
K
4
Lg
max.
27
Ls
min.
22
T
2,38
Type de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.