FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis Chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
vis
DIN
DIN 6912
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
80
SW=largeur de clé
6
Classe de résistance
8.8
D1
4
DK
13
K
5
Lg max.
58
Ls min.
51,75
Mode de fixation
six pans creux
T
2,88

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté