{"product":{"productId":"agid.19856","price":2.77,"name":"VIS CHC À SIX PANS CREUX, À TÊTE BASSE,DIN6912 M10X100, ACIER 8.8 NATUREL(NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis chc
à six pans creux
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
2,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis chc
Finition 1
à six pans creux
Finition 2
à tête basse
Type de produit
Vis
DIN
DIN 6912
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
100
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
8.8
D1
5
DK
16
K
6,5
Lg
max.
65
Ls
min.
66,5
Mode de fixation
six pans creux
T
3,35
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.