Vis fraisée à six pans creux acier inoxydable A2 naturel 07175-105X30
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
€0.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis fraisée
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
30
SW=largeur de clé
3
Classe de résistance
70
D1
10
D1
max.
10,07
K
2,8
K max.
3,1
Lg
max.
1,6
Ls
min.
0
T
2,3
T
max.
2
Type de filetage
filetage traversant
Type de fixation
six pans creux
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.