Vis fraisée à six pans creux acier inoxydable A4 naturel 07175-616X45
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
8,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis fraisée
Modèle 1
à six pans creux
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M16
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
70
D1
30
D1
max.
30,61
K
7,5
K max.
8,8
Lg
max.
4
Ls
min.
0
T
5,3
T
max.
5,4
Type de filetage
filetage traversant
Type de fixation
six pans creux
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.