FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
25
SW=key width
8
D1
24
D1 max.
24,81
Grade
8.8
K
6,5
K max.
7,44
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
3,5
Ls min.
0
T
4,6
T max.
4,9
Thread type
full thread
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
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought