Countersunk screw with hexagon socket steel bright (black) 07175-306X10
- -
- Acier
- Classe de résistance 8.8 ou 10.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
€0.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
10
SW=key width
4
D1
12
D1
max.
12,16
Grade
10.9
K
3,3
K max.
3,72
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
2
Ls
min.
0
T
2,5
T
max.
2,5
Thread type
full thread
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8.8, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, bright (black) or electro zinc-plated.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.