FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec bride
Type de produit
Vis
DIN EN
DIN EN 1665
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
8.8
D1
14,2
K
6,6
Lg max.
0
Ls min.
0
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté