{"product":{"productId":"agid.18387","price":0.33,"name":"VIS H AVEC BRIDE DIN EN1665 M06X25,SW=10, ACIER 8.8 GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Vis H
avec bride
acier
galvanisée
- Version : acier ou Inox A2.
Unité de vente
0,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec bride
Type de produit
Vis
DIN EN
DIN EN 1665
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
8.8
D1
14,2
K
6,6
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.