{"product":{"productId":"agid.18399","price":0.62,"name":"VIS H AVEC BRIDE OU NERVURE M06X10,SW=10, ACIER 100 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis H
avec bride ou nervure
acier
naturel (noir)
Unité de vente
0,62 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec bride ou nervure
Type de produit
Vis
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
8
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
10
A
max.
2
Classe de résistance
100
D1
14,2
K
5,5
Mode de fixation
tête hexagonale
N
(nombre)
36
Description
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Surface trempée 550 HV min.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.