FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec bride ou nervure
Type de produit
Vis
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
14
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
16
SW=largeur de clé
10
A max.
2
Classe de résistance
100
D1
14,2
K
5,5
Mode de fixation
tête hexagonale
N (nombre)
36

Description

Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté