{"product":{"productId":"agid.23970","price":5.24,"name":"VIS H À TIGE RÉDUITE, DESIGN HYGIÉNIQUEM05X10, B=6, SW=8, ACIER INOX. A41.4404 POLI"},"currency":"EUR"}
Vis H
à tige réduite
acier inoxydable A4
poli
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
€5.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
à tige réduite
Finition 2
design hygiénique
Type de produit
vis
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
corps
poli
Code acier
1.4404
B=Longueur de filetage
6
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
10
SW=largeur de clé
8
D1
10,5
D2
3,7
H
3,7
K
4,7
Mode de fixation
tête hexagonale
R
16
Type de conditionnement
produit en vrac
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
Les vis à tige mince sont le plus souvent protégées contre le détachement accidentel à l'aide d'un élément de serrage. Ceci permet de répondre aux exigences de la norme européenne 2006/42/EG. La rondelle de sécurité disponible en option permet de solidariser la vis avec le composant avant le vissage. Pour ce faire, la rondelle est vissée sur la partie filetée et peut ensuite se déplacer librement sur la tige mince. La tige de la vis n'est par exemple pas endommagée par l'action du noyau à ressort. Tout desserrage inopiné en mode manuel est exclu. Cependant, avec un peu de délicatesse, la rondelle peut être retirée de la vis sans l'abîmer.
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Sur demande
Filetage en pouces, longueur de filetage, longueur de tige
Accessoire
Rondelles d'arrêt 07170-03.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.