FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
avec tige
Type de produit
Vis
DIN
DIN 931
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
50
SW=largeur de clé
7
Classe de résistance
8.8
E
7,66
K
2,8
Lg max.
36
Ls min.
32,5
Mode de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté