FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
vis
DIN
DIN 933
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
12
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
7
Classe de résistance
8.8
E
7,66
K
2,8
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté