{"product":{"productId":"agid.19862","price":0.15,"name":"VIS H DIN933, ENTIÈREMENT FILETÉM05X18, ACIER 8.8 NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Vis H
entièrement fileté
acier
naturel (noir)
- Acier
- Classe de résistance 8.8, 10.9 ou 12.9
- Poli (noir) ou électrozingué
Unité de vente
0,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
Vis
DIN
DIN 933
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
B=Longueur de filetage
18
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
18
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
8.8
E
8,79
K
3,5
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.