{"product":{"productId":"agid.19863","price":0.2,"name":"VIS H DIN933, ENTIÈREMENT FILETÉM04X25, ACIER INOX. A2 70 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Vis H
entièrement fileté
acier inoxydable A2
naturel
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
0,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
vis
DIN
DIN 933
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
B=Longueur de filetage
25
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
L=Longueur
25
SW=largeur de clé
7
Classe de résistance
70
E
7,66
K
2,8
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.