FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
vis
Norme DIN
DIN 933
Norme ISO
4017
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
18
D=Filetage
M05
G=filetage / pour filetage
M05
L=Longueur
18
SW=Largeur de clé
8
Classe de résistance
70
Classe de résistance
70
E
8,79
K
3,5
Type de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté