FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
entièrement fileté
Type de produit
vis
DIN
DIN 933
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface corps
naturel
B=Longueur de filetage
12
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
12
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
70
E
11,05
K
4
Mode de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté