FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H
Finition 1
à tête basse
Finition 2
entièrement fileté
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Surface corps
poli
Code acier
1.4404
D=Filetage
M3
L=longueur de filetage
10
SW=largeur de clé
5,5
D1
7
H
3
K
3,8
RoHS
true
Type de conditionnement
produit en vrac

Description

Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté