FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis H à épaulement
Finition 1
à épaulement
Type de produit
vis
DIN
similaires à DIN 609
Matière du corps de base
acier
Surface corps
bruni
D1=Diamètre
9
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
35
SW=largeur de clé
13
E
14,38
K
5,3
Lg max.
21,6
Ls min.
18
Mode de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni. Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté