{"product":{"productId":"agid.4165","price":10.27,"name":"VIS H À ÉPAULEMENT À ÉPAULEMENTSIMILAIRES À DIN609, D1=25, D=M24,L=120, SW=36, ACIER BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vis H à épaulement
à épaulement
acier
bruni
- Pour l'assemblage de pièces
- Tige rectifiée
Unité de vente
10,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis H à épaulement
Finition 1
à épaulement
Type de produit
Vis
DIN
similaires à DIN 609
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni
D1=Diamètre
25
D=Filetage
M24
G=filetage / pour filetage
M24
L=Longueur
120
SW=largeur de clé
36
E
39,35
K
15
Lg
max.
84,8
Ls
min.
79
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni. Diamètre ajusté rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.