Vis H à épaulement à épaulement acier traité et rectifiée 07535-11X42
- Pour l'assemblage de pièces
- Tige rectifiée
Sales unit
1,85 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and ground
D1=Diameter
11
D=Thread
M10
L=Length
42
SW=key width
17
E
17,77
K
6,4
Lg
max.
25,9
Ls
min.
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.