FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H à épaulement
Modèle 1
à épaulement
DIN
similaires à DIN 609
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité et rectifiée
D1=Diamètre
11
D=Filetage
M10
L=Longueur
75
SW=largeur de clé
17
E
17,77
K
6,4
Lg max.
56,9
Ls min.
53
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought