Vis H à épaulement à épaulement acier traité et rectifiée 07535-17X60
- Pour l'assemblage de pièces
- Tige rectifiée
Unité de vente
4,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H à épaulement
Modèle 1
à épaulement
DIN
similaires à DIN 609
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traité et rectifiée
D1=Diamètre
17
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
L=Longueur
60
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
8.8
E
26,17
K
10
Lg
max.
34
Ls
min.
29,5
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.