EN
Choose your language
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
tempered and ground
D1=Diameter
17
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
80
SW=key width
24
E
26,17
Grade
8.8
K
10
Kind of fastening
hex head
Lg max.
54
Ls min.
49,5
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté