EN
Choose your language
Désignation
Vis H à épaulement
Modèle 1
à épaulement
DIN
similaires à DIN 609
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité et rectifiée
D1=Diamètre
25
D=Filetage
M24
G=filetage / pour filetage
M24
L=Longueur
90
SW=largeur de clé
36
Classe de résistance
8.8
E
39,35
K
15
Lg max.
54,8
Ls min.
49
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought