FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 10.9, galvanisé.
Inox A 2-70, brut.
Nota
DIN 34805-1 - Forme A : vis Torx à tête bombée aplatie.
DIN 34805-2 - Forme B : vis Torx à tête bombée aplatie et collerette.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté