FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d'articulation
Forme
B
Type de produit
vis
Norme DIN
DIN 444
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
18
D1=Filetage
M06
G=filetage / pour filetage
M06
L=Longueur
75
Classe de résistance
8.8
Classe de résistance
8.8
D2
6
D3
14
R
4
S
7
Type de fixation
œillet

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté