{"product":{"productId":"agid.4096","price":10.8,"name":"VIS D'ARTICULATION DIN444 M08X22, L=75,FORME:B, ACIER 8.8 BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vis d'articulation
acier
bruni
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€10.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d'articulation
Forme
B
Type de produit
vis
DIN
DIN 444
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni
B=Longueur de filetage
22
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
75
Classe de résistance
8.8
D2
8
D3
18
Mode de fixation
œillet
R
4
S
9
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.