Vis d'articulation acier bruni 07180-0575
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
9,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d'articulation
DIN
DIN 444
Forme
B
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
16
D1=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
L=Longueur
75
Classe de résistance
8.8
D2
5
D3
12
R
2,5
S
6
Type de fixation
œillet
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.