EN
Choose your language
Désignation
Vis d'articulation
DIN
DIN 444
Forme
B
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
36
D1=Filetage
M14
G=filetage / pour filetage
M14
L=Longueur
130
Classe de résistance
8.8
D2
14
D3
28
R
6
S
16
Type de fixation
œillet
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought