{"product":{"productId":"agid.20856","price":5.08,"name":"VIS D'ARTICULATION AVEC FILETAGE LONGDIN444, FORME:B, M08, L=50, ACIER 8.8BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vis d'articulation
avec filetage long
acier
bruni
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
5,08 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d'articulation
Forme
B
Finition 1
avec filetage long
DIN
DIN 444
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni
D1=Filetage
M8
L=Longueur
50
Classe de résistance
8.8
D2
8
D3
18
L1
max.
16
R
4
RoHS
true
S
9
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Vis d’articulation avec filetage pratiquement jusqu'à l'oeillet.
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.