FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis d'articulation
Forme
B
Finition 1
avec filetage long
DIN
DIN 444
Matière du corps de base
acier
Surface corps
bruni
D1=Filetage
M8
L=Longueur
80
Classe de résistance
8.8
D2
8
D3
18
L1 max.
16
R
4
RoHS
true
S
9

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier classe de résistance 8.8, bruni.
Inox naturel.
Nota
Vis d’articulation avec filetage pratiquement jusqu'à l'oeillet.
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté