FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis rectifiée
Finition 1
avec épaulement
Type de produit
Vis
Matière du corps de base
acier
Surface corps
traité
B=Longueur de filetage
7
D1=Diamètre
4
SW=largeur de clé
2
Classe de résistance
12.9
D
M3
D2
7
K
3
L1
5
Mode de fixation
six pans creux
RoHS
true

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté