{"product":{"productId":"agid.27418","price":4.94,"name":"VIS RECTIFIÉE AVEC ÉPAULEMENT ÄHNLICHISO7379, D1=4, L1=20, B=7, M03, SW=2,ACIER 12.9 TRAITÉ"},"currency":"EUR"}
Vis rectifiée
avec épaulement
acier
traité
- Adaptés à des applications multiples
- Simplifient les constructions complexes
- Version : acier ou Inox (A 2)
- Tige rectifiée
Unité de vente
4,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis rectifiée
Finition 1
avec épaulement
Type de produit
Vis
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
traité
B=Longueur de filetage
7
D1=Diamètre
4
G=filetage / pour filetage
M3
L=Longueur
27
SW=largeur de clé
2
Classe de résistance
12.9
D
M3
D2
7
K
3
L1
20
Mode de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.