Lock screw QT steel tempered, black oxidised 07570-12
- Élément de fixation pour applications de fermeture simples
Unité de vente
29,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis verrou
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Longueur de filetage
50
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
60
Classe de résistance
8.8
Code acier
1.1191
D1
32
K
20
S
12,5
Type de fixation
broche
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
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.