{"product":{"productId":"agid.22189","price":13.44,"name":"Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure"},"currency":"EUR"}
- Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage
- Position définie grâce au raccord sûr
- Forme compacte
- petits angles de réglage (9° ou 7,5°)
Description
Description du produit
Les éléments de verrouillage sont utilisés pour relier de manière permanente deux composants dans n'importe quelle position angulaire. Les éléments de verrouillage avec denture intérieure (formes A-D) peuvent être librement associés aux éléments de verrouillage avec denture extérieure (formes E-H), en fonction de l'application et des possibilités de montage. Le ressort permet un passage rapide à une nouvelle position angulaire.
Matière
Élément de verrouillage en acier ou Inox 1.4305.
Ressort en Inox 1.4310.
Vis à tête cylindrique en acierou Inox A 2.
Finition
Élément de verrouillage en acier bruni ou en Inox brillant.
Ressort brillant.
Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A2-70, brillant.
Ressort brillant.
Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A2-70, brillant.
Remarque
Pour chacun des éléments de verrouillage à denture intérieure de forme A et B sont incluses 2 vis CHC à six pans creux M3x8 ou M5x10.
Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox.
Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox.
Nota
Pour la fixation d'éléments de verrouillage de forme A ou B, il convient d'utiliser des vis à tête cylindrique selon DIN 7984 à six pans creux, à tête courte.
Fonction
On utilise les éléments de verrouillage pour l'ajustement rotatif de pièces. Les possibilités de fixation peuvent être revues en fonction de l'application.
Indication de dessin
1) désengagée
2) engagée
2) engagée
Accessoire
Vis CHC DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vis CHC DIN 6912
Vis CHC DIN 6912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.