{"product":{"productId":"agid.4290","price":2.52,"name":"Bague d\u2018arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux"},"currency":"EUR"}
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.