FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bague D'Arrêt
Forme
E
Finition 1
Tige filetée
Finition 2
à six pans creux
DIN
DIN 705
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
naturel
B=Épaisseur
6
D1=Diamètre intérieur
5
D2=Diamètre extérieur
10
D3 Vis sans tête
M3x4
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
vis sans tête hexagonale

Description

Matière
Acier.
Finition
Bague d'arrêt brute ou zinguée, passivée bleu.
Vis sans tête de classe de résistance 45H, brute (noire) ou zinguée, passivée bleu.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté