{"product":{"productId":"agid.21866","price":0.87,"name":"BAGUE D'ARRÊT DIN705, FORME:E VIS SANSTÊTE HEXAGONALE 7X12, B=8, ACIERNATUREL, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Bague D'Arrêt
Tige filetée
acier
naturel
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Unité de vente
0,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague D'Arrêt
Forme
E
Finition 1
Tige filetée
Finition 2
à six pans creux
DIN
DIN 705
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface
corps
naturel
B=Épaisseur
8
D1=Diamètre intérieur
7
D2=Diamètre extérieur
12
D3
Vis sans tête
M4x5
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
vis sans tête hexagonale
Description
Matière
Acier.
Finition
Bague d'arrêt brute ou zinguée, passivée bleu.
Vis sans tête de classe de résistance 45H, brute (noire) ou zinguée, passivée bleu.
Vis sans tête de classe de résistance 45H, brute (noire) ou zinguée, passivée bleu.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.