FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Shaft collar
Form
A
Form definition
slitted inside
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B=Thickness
9
D1=Internal diameter
8
D2=Outside diameter
18
C (DIN 912)
M3x8
R
22,4
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A4-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
One-piece shaft collars with an inner slit surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

The shaft collars made of A4 stainless steel have a small centre point mark on the OD.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté