{"product":{"productId":"agid.19838","price":29.33,"name":"BAGUE DE SERRAGE POUR ARBRE AVEC PLAT,D1=6, D2=17, A=5, L=24, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Bague De Serrage
pour arbre avec plat
aluminium
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Unité de vente
29,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bague De Serrage
Finition 1
pour arbre avec plat
Matière du corps de base
aluminium
D1=Diamètre intérieur
6
D2=Diamètre extérieur
17
L=Longueur
24
A
5
A1
5
C
M4x5
RoHS
true
Description
Matière
Aluminium. Vis sans tête en Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les bagues d'arrêt larges combinées avec un arbre avec plat peuvent transmettre en toute sécurité des couples très élevés sans endommager l'arbre.
La tolérance de l'arbre doit être en h7.
La tolérance de l'arbre doit être en h7.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.