Bague d'arrêt acier inoxydable 07814-0602
- Tout endommagement du taraudage est évité
- Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
11,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 2
Taraudage
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
B=Épaisseur
9
D1=Taraudage
M6
D2=Diamètre extérieur
16
C
M3x8
Code acier
1.4305
R
20,7
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.