EN
Choose your language
Designation
Clip
Version 1
heavy duty series
DIN
DIN 3015-2
Form
A
Form definition
Inner face ribbed
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
30,5
H=Height
48
L=Length
70
A (metres)
1,5
D for screw
M10
D1 (inches)
1
D1 (mm)
25,4
L1
45
S min.
0,6
Size
2
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
12
Tube retention force F (polypropylene) (kN)
2,9
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
Polypropylène PP.
Finition
vert.
Nota
Colliers de la série lourde conformes à la norme DIN 3015-2 avec surface intérieure nervurée, avec précontrainte. Recommandés pour une fixation sûre des canalisations.

À utiliser de préférence comme colliers à point fixe, avec le tube serré entre les deux parties du collier. La fente (S) entre les deux parties du collier permet d’assurer la précontrainte nécessaire lors du vissage.

La partie supérieure et inférieure du collier sont identiques. La livraison se fait par paire.
Données techniques
Les couples de serrage des vis indiqués correspondent au montage avec plaque de recouvrement et vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014/4017.

La force de maintien axiale du tube (conforme à la norme DIN 3015, partie 10) est une valeur moyenne résultant de trois essais effectués à +23 °C avec un tube conforme à la norme DIN EN 10220 en acier St37 à surface laminée, pour lequel on suppose un frottement statique. Lorsque le collier est soumis à une charge dans le sens axial du tube, avec la force de maintien du tube (F) indiquée, le tube ne glisse pas dans le collier.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Les entraxes des colliers (A) recommandés sont des valeurs indicatives et s’appliquent en cas de charge statique.

Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.

Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.

Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté