FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert
DIN
DIN 3015-1
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
à revêtement zinc-nickel
Pour DIN 3015-1 série légère
Taille 0-8
Taille
0/1/2/3/4/5/6/7/8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Inserts pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.

Ces inserts s’insèrent dans la partie supérieure du collier lorsque celui-ci est monté en association avec des vis à six pans creux et sans plaque de recouvrement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought