Plaque à souder série lourde acier phosphaté 07841-10-51611
- Pour une fixation sûre des colliers DIN 3015
Unité de vente
21,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque à souder
Modèle 1
série lourde
DIN
DIN 3015-2
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
phosphaté
B=Largeur
60
G=Filetage
M16
L=Longueur
180
D3
24
H
12
L1
122
Pour
DIN 3015-2
série lourde
Taille 5
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
Acier de traitement.
Finition
Phosphaté.
Nota
Plaques à souder pour colliers DIN 3015 partie 2 série lourde
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.