FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou acier inoxydable A4 (1.4571).

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Étriers en acier rond conformes à la norme DIN 3570, forme A, pour une fixation fiable de tuyauteries sur des rails profilés, des consoles ou des structures métalliques.

Ils peuvent être utilisés comme points fixes ou comme paliers de guidage. En cas d’utilisation comme palier de guidage, les écrous situés en haut et en bas doivent être serrés sur le composant. Le tuyau doit toutefois pouvoir bouger librement afin de permettre la dilatation thermique.
Contenu de la livraison
Ces étriers en acier rond sont livrés sans écrous.
Accessoire
07210 Écrous hexagonaux DIN 934.
07213 Écrous hexagonaux avec bride en polyamide DIN 982.
07214 Écrous hexagonaux avec bride en polyamide DIN 985.
07215 Écrous hexagonaux avec bride DIN 980.
07216 Écrou H avec bride et nervures.
07217 Écrous hexagonaux avec bride DIN 6923 / EN 1661.
07300 Rondelles, modèle moyen, DIN EN ISO 7089 A.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté