FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de serrage
Modèle 1
à boucle simple
Modèle 2
modèle léger
DIN
DIN 1596
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Largeur
25
D1=Diamètre
23
D2=Alésage de fixation
9
S=Épaisseur
3
H
19
L1
43
L2
28
L3
57,5
Plage de serrage D1 en mm
20-23
Plage de serrage D1 en pouces
0.79-0.91
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à boucle simple avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1596.

Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.

Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. La vis de fixation permet d’obtenir un serrage optimal.

D1 = 52 similaire à la norme DIN 1596.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté