EN
Choose your language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
steel
Surface finish body
bright zinc-plated
S=Thickness
0,7
B1
11,5
Band width B (mm)
9
Clamping range D (mm)
16-27
Tightening torque Nm
3 +0,5
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
Bande et boîtier en acier (W1).
Vis en acier.
Finition
Bande et corps zingués brillants (bande zinguée à partir de D=32-50).
Vis zinguée brillante, passivée bleu.
Nota
Les colliers de serrage conformes à la norme DIN 3017 partie 1 de forme A sont des colliers de serrage multi-usages offrant une très grande plage de serrage pour la fixation de tuyaux lisses.

Éprouvés grâce à des forces de traction de la bande élevées pour une largeur de bande réduite et un poids faible. Grâce aux bords arrondis et sans bavures de la bande, le tuyau n'est pas endommagé.

Forme de la tête de vis : hexagonale SW 7 avec fente et empreinte cruciforme intégrées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought