Hose clip steel bright zinc-plated 07850-112230
- Forces de traction de la bande élevées pour une forme compacte
- Liaison solidaire
- Une taille unique pour différents diamètres
- Montage simple et rapide avec des outils courants
- Réutilisable
Unité de vente
€4.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main
material
steel
Surface finish
body
bright zinc-plated
S=Thickness
1
B1
14,5
Band width
B
(mm)
12
Clamping range
D
(mm)
210-230
Tightening
torque
Nm
5,5 +0,5
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
Material
Strap and housing steel (W1).
Steel screw.
Steel screw.
Version
Strap and housing bright zinc-plated (strap from D=32-50 galvanised).
Screw bright zinc-plated, trivalent blue passivated.
Screw bright zinc-plated, trivalent blue passivated.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit and cross.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit and cross.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.